Meny Sök

Kraftigt N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

Robusta snäppnitar är utformade för där snabb montering utan verktyg behövs. Av svart stötmodifierad nylon för ökad styrka. Klass UL94 HB.
Essentra artikelnummer:

10036273

Tillverkarens artikelnummer:

TR-4

4882 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,4067 kr
5000 - 9999 2,5896 kr
10000 + 2,3723 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 406,70 kr

1000 x 3,4067 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 21.1 mm
Huvuddiameter 14.9 mm
Huvudets höjd 2.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 8.0 - 8.3 mm
Nitens huvudform Platt
Nittyp Kraftigt
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss