10036280
TRM-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7736 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5093 kr |
| 10000 - 19999 | 1,3484 kr |
| 20000 + | 1,2186 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 8.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.346 in |
| Huvuddiameter | 4.8 mm |
| Huvuddiameter | 0.189 in |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 4.1 - 4.6 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.161 - 0.181 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.098 - 0.103 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 2.5 - 2.6 mm |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Mini, kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta