10036327
TRM-6
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,791 kr |
| 5000 - 9999 | 1,5219 kr |
| 10000 - 19999 | 1,3585 kr |
| 20000 + | 1,2268 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11.6 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.457 in |
| Huvuddiameter | 5.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.217 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 6.1 - 6.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.24 - 0.264 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.1 - 3.3 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.122 - 0.128 in |
| Nitens huvudform | Platt |
| Nittyp | Mini, kraftigt |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta