Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.
Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.
Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.
Serienummer: SR1912
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4693 kr - 5,4693 kr | 2286 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 1,1832 kr - 1,7219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 - 0.181 in
4.1 - 4.6 mm
|
0.098 - 0.103 in
2.5 - 2.6 mm
|
||
| 1,185 kr - 1,6844 kr | 3000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 6,4667 kr - 6,4667 kr | 26572 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 5,8071 kr - 5,8071 kr | 38185 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 4,6007 kr - 4,6007 kr | 39615 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 5,8071 kr - 5,8071 kr | 785 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||
| 10278895 | 12,8691 kr - 12,8691 kr | 198 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 2,3032 kr - 3,3074 kr | 6882 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.325 in
8.0 - 8.3 mm
|
||
| 2,2981 kr - 2,2981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 6,4667 kr - 6,4667 kr | 62818 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 7,5767 kr - 7,5767 kr | 8955 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4225 kr - 2,095 kr | 13439 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.193 - 0.205 in
4.9 - 5.2 mm
|
||
| 1,1806 kr - 1,6724 kr | 905 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 - 0.13 in
2.7 - 3.3 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 1,1717 kr - 1,6724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 6,0484 kr - 6,0484 kr | 17243 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,7241 kr - 6,7241 kr | 19711 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,5767 kr - 7,5767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.114 in
2.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 6,708 kr - 6,708 kr | 1000 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,2898 kr - 6,2898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta