Meny Sök

Runda ogängade PA-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..

Serienummer: SR1941

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
886 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
0,4459 kr - 0,5506 kr 568 I lager
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
0,2885 kr - 0,3563 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
9.5 mm
6.3 mm
0,7971 kr - 1,0642 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,1827 kr - 0,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
3 mm
4.7 mm
7.9 mm
0,2369 kr - 0,2925 kr Fråga angående leveranstidhär
5 mm
7 mm
10.1 mm
0,4189 kr - 0,5171 kr 990 I lager
4.4 mm
9.6 mm
3.8 mm
2,5996 kr - 3,8182 kr 400 I lager
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
1,1045 kr - 2,2742 kr 1547 I lager
10 mm
12 mm
19.9 mm
0,8501 kr - 1,0496 kr 7481 I lager
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,7773 kr - 0,9596 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
1,3486 kr - 1,7953 kr 555 I lager
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
1,116 kr - 1,4937 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,744 kr - 0,9924 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
1,1306 kr - 1,3959 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
1,1217 kr - 1,4937 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
1,2194 kr - 1,623 kr 345 I lager
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
6,492 kr - 8,632 kr 1030 I lager
10.2 mm
31.8 mm
15.8 mm
0,3331 kr - 0,4113 kr 3677 I lager
8.1 mm
9.7 mm
9.7 mm
2,3411 kr - 3,1167 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,7082 kr - 0,8745 kr 798 I lager
6.5 mm
9 mm
3.3 mm
  • av 45
Distans 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

10338711

Prisintervall
0,5506 kr - 0,4459 kr

Lagernivåer
568 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    5 mm
  • Ytterdiameter
    8.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.225 in 0.375 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338759

Prisintervall
0,3563 kr - 0,2885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.3 mm
  • Innerdiameter
    5.7 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.265 in 0.375 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338797

Prisintervall
1,0642 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.120 in 0.187 in 7.9 mm Nylon 6/6

10338650

Prisintervall
0,2256 kr - 0,1827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Innerdiameter
    3 mm
  • Ytterdiameter
    4.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4 (M3)
Distans 0.195 in 0.275 in 10.1 mm Nylon 6/6

10338698

Prisintervall
0,2925 kr - 0,2369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5 mm
  • Ytterdiameter
    7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #10
Distans 0.175 in 0.376 in 3.8 mm Nylon 6/6

10338735

Prisintervall
0,5171 kr - 0,4189 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.8 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Ytterdiameter
    9.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8 (M4)
Distans 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

10338971

Prisintervall
3,8182 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.2 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    19.3 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 (M10)
Distans 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

10338841

Prisintervall
2,2742 kr - 1,1045 kr

Lagernivåer
1547 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.9 mm
  • Innerdiameter
    10 mm
  • Ytterdiameter
    12 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8
Distans 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

10338889

Prisintervall
1,0496 kr - 0,8501 kr

Lagernivåer
7481 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16 (M8)
Distans 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

10338926

Prisintervall
0,9596 kr - 0,7773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.2 mm
  • Innerdiameter
    12.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 (M10)
Distans 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

10338964

Prisintervall
1,7953 kr - 1,3486 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.0 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16 (M8)
Distans 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Nylon 6/6

10338896

Prisintervall
1,4937 kr - 1,116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.3 mm
  • Innerdiameter
    11.1 mm
  • Ytterdiameter
    14.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 (M10)
Distans 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338933

Prisintervall
0,9924 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.3 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.250 in 0.602 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338902

Prisintervall
1,3959 kr - 1,1306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.8 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

10338940

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.7 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338957

Prisintervall
1,623 kr - 1,2194 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.9 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #12 (M5)
Distans 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338995

Prisintervall
8,632 kr - 6,492 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.8 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    31.8 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 (M10)
Distans 0.320 in 0.380 in 9.7 mm Nylon 6/6

10338803

Prisintervall
0,4113 kr - 0,3331 kr

Lagernivåer
3677 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.7 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Ytterdiameter
    9.7 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16 (M8)
Distans 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338988

Prisintervall
3,1167 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.3 mm
  • Innerdiameter
    6.7 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)
Distans 0.255 in 0.355 in 3.3 mm Nylon 6/6

10338728

Prisintervall
0,8745 kr - 0,7082 kr

Lagernivåer
798 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.3 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    9 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4 (M6)