Meny Sök

Distans 0.320 in 0.750 in 19.0 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338964

Tillverkarens artikelnummer:

13RS075075

555 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,7953 kr
1250 - 2499 1,5368 kr
2500 + 1,3486 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

448,83 kr

250 x 1,7953 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 19.0 mm
Innerdiameter 8.1 mm
Ytterdiameter 19.1 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) 5/16 (M8)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss