Meny Sök

Distans 0.175 in 0.376 in 3.8 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338735

Tillverkarens artikelnummer:

13RS037514

990 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,5171 kr
5000 - 19999 0,4654 kr
20000 + 0,4189 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

517,10 kr

1000 x 0,5171 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 3.8 mm
Innerdiameter 4.4 mm
Ytterdiameter 9.6 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #8 (M4)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss