Meny Sök

Distans 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338940

Tillverkarens artikelnummer:

13RS075033

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,4937 kr
2500 - 4999 1,2826 kr
5000 + 1,1217 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

746,85 kr

500 x 1,4937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 4.7 mm
Innerdiameter 6.4 mm
Ytterdiameter 19.1 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) #12 (M5)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss