Meny Sök

Distans 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338896

Tillverkarens artikelnummer:

13RS056740

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,4937 kr
2500 - 4999 1,2754 kr
5000 + 1,116 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

746,85 kr

500 x 1,4937 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 10.3 mm
Innerdiameter 11.1 mm
Ytterdiameter 14.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) 3/8 (M10)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss