10338797
13RS037590
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1,0642 kr |
| 5000 - 9999 | 0,912 kr |
| 10000 + | 0,7971 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 0.748 in |
|---|---|
| Längd på distans | 19.0 mm |
| Innerdiameter | 0.265 in |
| Innerdiameter | 6.7 mm |
| Ytterdiameter | 9.5 mm |
| Ytterdiameter | 0.375 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | 1/4 (M6) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta