Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,833 kr - 2,833 kr | 144 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,0335 kr - 34,3511 kr | 32 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 19,1135 kr - 36,4074 kr | 1260 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 23,1078 kr - 44,0558 kr | 2039 I lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,5741 kr - 4,6896 kr | 98 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,705 kr - 23,8327 kr | 348 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,9712 kr - 32,8717 kr | 2435 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,9736 kr - 1,9736 kr | 7500 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9748 kr - 1,9748 kr | 43231 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0259 kr - 2,0259 kr | 1000 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6259 kr - 3,6259 kr | 388 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8434 kr - 1,8434 kr | 9597 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2295 kr - 1,2295 kr | 710 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,9354 kr - 15,7849 kr | 6834 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,8261 kr - 20,7852 kr | 1209 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,1812 kr - 21,3473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,9325 kr - 19,3058 kr | 4929 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4039 kr - 2,5593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5889 kr - 4,734 kr | 21009 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,4361 kr - 40,8455 kr | 3250 I lager |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta