10338803
13RS038038
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4113 kr |
| 5000 - 19999 | 0,3701 kr |
| 20000 + | 0,3331 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 9.7 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.382 in |
| Innerdiameter | 8.1 mm |
| Innerdiameter | 0.320 in |
| Ytterdiameter | 0.380 in |
| Ytterdiameter | 9.7 mm |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | 5/16 (M8) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta