Meny Sök

Distans 0.330 in 0.565 in 14.2 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338889

Tillverkarens artikelnummer:

13RS056656

7481 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0496 kr
2500 - 9999 0,9446 kr
10000 + 0,8501 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

524,80 kr

500 x 1,0496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 14.2 mm
Innerdiameter 8.4 mm
Ytterdiameter 14.4 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) 5/16 (M8)
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss