Meny Sök

Distans 0.394 in 0.472 in 19.9 mm Nylon 6/6

Denna runda, svarta ogängade distans av polyamid (PA 6) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10338841

Tillverkarens artikelnummer:

13RS048013

1547 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,2742 kr
1000 + 1,1045 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 137,10 kr

500 x 2,2742 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 19.9 mm
Innerdiameter 10 mm
Ytterdiameter 12 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Kompatibla gängstorlekar (alla) 3/8
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss