10338650
13RS018725
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2323 kr |
| 5000 - 19999 | 0,2091 kr |
| 20000 + | 0,1882 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd på distans | 7.9 mm |
|---|---|
| Längd på distans | 0.311 in |
| Innerdiameter | 0.120 in |
| Innerdiameter | 3 mm |
| Ytterdiameter | 4.7 mm |
| Ytterdiameter | 0.187 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
| Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | #4 (M3) |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Distansens form | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta