Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3553 kr - 0,4107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0226 kr - 1,4248 kr | 31524 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7899 kr - 1,1045 kr | 6000 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8528 kr - 1,8528 kr | 1022 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4032 kr - 1,9533 kr | 18247 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3772 kr - 1,3772 kr | 500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1598 kr - 3,1598 kr | 65837 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1993 kr - 1,5512 kr | 61194 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8474 kr - 0,8474 kr | 9062 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7238 kr - 1,0097 kr | 27871 I lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8488 kr - 1,1835 kr | 24113 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8043 kr - 1,1217 kr | 42197 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 55251 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7353 kr - 1,0255 kr | 34500 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8205 kr - 3,8205 kr | 1000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,772 kr - 2,772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7056 kr - 3,7056 kr | 17883 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,6338 kr - 3,6338 kr | 34464 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4327 kr - 3,4327 kr | 71284 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8294 kr - 2,8294 kr | 55058 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta