Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
18,2839 kr - 41,7968 kr 60 I lager
100.0 mm
20.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.5 mm
Load Bearing
1,5896 kr - 2,9197 kr 52592 I lager
25.0 mm
Blå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
Load Bearing
2,0777 kr - 4,3049 kr 3408 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Vit
LDPE
Eroderad
3.0 mm
0,6832 kr - 1,1284 kr 15500 I lager
12.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
1,506 kr - 2,5198 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Gul
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
Load Bearing
1,5896 kr - 2,9197 kr 10958 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Grön
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
Load Bearing
4,4483 kr - 18,6598 kr 2320 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
8,0041 kr - 13,1794 kr 3475 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
Load Bearing
1,506 kr - 2,5198 kr 8576 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Blå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
Load Bearing
0,5213 kr - 0,9789 kr 15395 I lager
16.0 mm
10.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
2
3,3327 kr - 11,4591 kr 3700 I lager
44.4 mm
15.1 mm
Svart
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
Load Bearing
5,4579 kr - 39,7586 kr 2374 I lager
50.0 mm
19.2 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.75 mm
Load Bearing
0,9301 kr - 1,2968 kr 9000 I lager
13.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
0,9914 kr - 1,3833 kr 3131 I lager
15.0 mm
13.0 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
0,8059 kr - 1,1239 kr 2493 I lager
12.0 mm
7.0 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
0,9914 kr - 1,3833 kr 63458 I lager
15.0 mm
13.0 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
0,8115 kr - 1,1336 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.5 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
Load Bearing
10261279 78,94 kr - 237,1709 kr 3031 I lager
150.0 mm
27.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
8.0 mm
6,1356 kr - 26,6284 kr 6850 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
Load Bearing
8,4318 kr - 26,1385 kr 250 I lager
65.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
Load Bearing
  • av 16
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Prisintervall
41,7968 kr - 18,2839 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Prisintervall
2,9197 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
52592 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Allt material
    Polyeten
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Prisintervall
4,3049 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
3408 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Prisintervall
1,1284 kr - 0,6832 kr

Lagernivåer
15500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Prisintervall
2,5198 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Prisintervall
2,9197 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
10958 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Prisintervall
18,6598 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
2320 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Prisintervall
13,1794 kr - 8,0041 kr

Lagernivåer
3475 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Prisintervall
2,5198 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
8576 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Prisintervall
0,9789 kr - 0,5213 kr

Lagernivåer
15395 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Prisintervall
11,4591 kr - 3,3327 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Prisintervall
39,7586 kr - 5,4579 kr

Lagernivåer
2374 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Prisintervall
1,2968 kr - 0,9301 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Prisintervall
1,3833 kr - 0,9914 kr

Lagernivåer
3131 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Prisintervall
1,1239 kr - 0,8059 kr

Lagernivåer
2493 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Prisintervall
1,3833 kr - 0,9914 kr

Lagernivåer
63458 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Prisintervall
1,1336 kr - 0,8115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Prisintervall
237,1709 kr - 78,94 kr

Lagernivåer
3031 I lager
Egenskaper
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Prisintervall
26,6284 kr - 6,1356 kr

Lagernivåer
6850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Prisintervall
26,1385 kr - 8,4318 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm