Meny Sök

Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10180815

Tillverkarens artikelnummer:

056012069903

2493 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1239 kr
1000 + 0,8059 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

561,95 kr

500 x 1,1239 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 12.0 mm
h 7.0 mm
h1 7.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss