Meny Sök

Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gråa, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10180846

Tillverkarens artikelnummer:

056015062003

2631 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4247 kr
1000 + 1,0211 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

712,35 kr

500 x 1,4247 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 15.0 mm
h 13.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Mellangrå
Slutför Eroderad
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss