Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5679 kr - 2,796 kr | 1321 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2716 kr - 0,7731 kr | 19999 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,51 kr - 5,0196 kr | 2500 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,492 kr - 1,9243 kr | 27325 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 4,9084 kr - 21,3028 kr | 579 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,9914 kr - 1,3833 kr | 3421 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,8384 kr - 5,9638 kr | 3400 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 117,3582 kr - 239,1117 kr | 89 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 6,4776 kr - 45,7386 kr | 115 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,2567 kr - 2,8817 kr | 2200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,6107 kr - 1,0442 kr | 2850 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 8,4318 kr - 26,1385 kr | 250 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,8546 kr - 3,776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,1356 kr - 26,6284 kr | 6850 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 5,4579 kr - 39,7586 kr | 2374 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.148 in
3.75 mm
|
Load Bearing
|
||
| 2,0777 kr - 4,3049 kr | 3408 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,506 kr - 2,5198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 18,2839 kr - 41,7968 kr | 60 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.138 in
3.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,5896 kr - 2,9197 kr | 52592 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Blå
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,7836 kr - 1,077 kr | 12500 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Polerad
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta