10377031
461307
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 24 | 41,7968 kr |
| 25 - 99 | 29,8549 kr |
| 100 + | 18,2839 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 3.937 in |
|---|---|
| AxA | 100.0 mm |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| h1 | 5.5 mm |
| h1 | 0.217 in |
| T1 | 0.138 in |
| T1 | 3.5 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Allt material | Polyeten |
| Färg | Svart |
| Slutför | Polerad |
| Typ | Load Bearing |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta