Meny Sök

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10081068

Tillverkarens artikelnummer:

111811

3475 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 13,1794 kr
250 + 8,0041 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

329,49 kr

25 x 13,1794 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss