Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Gröna, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10081471

Tillverkarens artikelnummer:

111879

10958 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,9197 kr
500 - 2499 2,0855 kr
2500 + 1,5896 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

729,93 kr

250 x 2,9197 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Grön
Slutför Eroderad
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss