Meny Sök

Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077153

Tillverkarens artikelnummer:

111201

18746 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,387 kr
2000 + 1,0249 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

277,40 kr

200 x 1,387 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss