Meny Sök

Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Vita, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077597

Tillverkarens artikelnummer:

111244

4596 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 26,7581 kr
150 + 8,6316 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

401,37 kr

15 x 26,7581 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Polerad
Typ 1
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss