Meny Sök

Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Kvadratiska insatser är utformade för att ge kvadratiska rör eller rörändar en tättslutande anslutning samtidigt som de förhindrar repor eller skador på golv och andra ytor. Skyddar också röret från föroreningar samtidigt som de passar och ger bästa möjliga grepp. Svarta, av PE-material.
Essentra artikelnummer:

10077351

Tillverkarens artikelnummer:

111217

19000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 5,7223 kr
500 - 2499 4,0873 kr
2500 + 1,3185 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 430,58 kr

250 x 5,7223 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss