Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
0,3964 kr - 0,7833 kr 29940 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
2
0,2797 kr - 0,7962 kr 13500 I lager
12.0 mm
9.0 mm
Svart
Polyeten
2.0 mm
2,5853 kr - 5,1702 kr 2500 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Blå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
120,879 kr - 246,2851 kr 83 I lager
110.0 mm
24.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
1,8936 kr - 6,1427 kr 3400 I lager
35.0 mm
15.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
2
1,9677 kr - 8,5398 kr 29 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
1,6948 kr - 2,3688 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
7,2101 kr - 31,2921 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1,3903 kr - 6,034 kr 42 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,5511 kr - 2,5954 kr 2500 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Brun
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,6373 kr - 3,0073 kr 6072 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Brun
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,5368 kr - 6,6698 kr 3300 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,0211 kr - 1,4247 kr 1921 I lager
13.0 mm
13.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
1
15,4831 kr - 18,9169 kr 160 I lager
75.0 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
9,7954 kr - 19,2196 kr 80 I lager
76.2 mm
22.0 mm
Svart
Polyeten
Polerad
4.0 mm
1
2,8847 kr - 4,8877 kr 1680 I lager
35.0 mm
11.8 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
Eroderad
1.5 mm
1
7,0521 kr - 8,5353 kr 125 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
4.0 mm
2,298 kr - 4,4341 kr 1900 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
7,2101 kr - 31,2921 kr 2400 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
1,7666 kr - 7,6671 kr 9000 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
  • av 16
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Prisintervall
0,7833 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
29940 I lager
Egenskaper
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Prisintervall
0,7962 kr - 0,2797 kr

Lagernivåer
13500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Prisintervall
5,1702 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246627

Prisintervall
246,2851 kr - 120,879 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246948

Prisintervall
6,1427 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Prisintervall
8,5398 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Prisintervall
2,3688 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Prisintervall
31,2921 kr - 7,2101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Prisintervall
6,034 kr - 1,3903 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Prisintervall
2,5954 kr - 1,5511 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Prisintervall
3,0073 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
6072 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Prisintervall
6,6698 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180839

Prisintervall
1,4247 kr - 1,0211 kr

Lagernivåer
1921 I lager
Egenskaper
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Prisintervall
18,9169 kr - 15,4831 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079317

Prisintervall
19,2196 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

10126479

Prisintervall
4,8877 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
1680 I lager
Egenskaper
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    TPE/TPV
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Prisintervall
8,5353 kr - 7,0521 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079270

Prisintervall
4,4341 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Prisintervall
31,2921 kr - 7,2101 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Prisintervall
7,6671 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm