Meny Sök

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
106 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Köp
37,8274 kr - 50,4745 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
46,3727 kr - 61,8683 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
42,8407 kr - 57,0829 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
47,3982 kr - 63,1216 kr 5 I lager
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
37,4856 kr - 50,0188 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
55,8296 kr - 74,4015 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
30.0
M8
34,7511 kr - 46,3727 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
52,5254 kr - 69,9579 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
41,0177 kr - 54,6902 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
51,50 kr - 68,7046 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
31,6747 kr - 42,271 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
57,1969 kr - 76,2245 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
49,7909 kr - 66,3119 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
34,6371 kr - 46,1449 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
39,3086 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
43,4104 kr - 57,8805 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
34,0674 kr - 45,3473 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
52,1836 kr - 69,6161 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
63,4634 kr - 84,6559 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
49,6769 kr - 66,198 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
  • av 6
Axelskruv med lufthål Skalle M3 12.0 303 Rostfritt stål

20240332

Prisintervall
50,4745 kr - 37,8274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 20.0 303 Rostfritt stål

20240356

Prisintervall
61,8683 kr - 46,3727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 14.0 316 Rostfritt stål

20241087

Prisintervall
57,0829 kr - 42,8407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M4 20.0 316 Rostfritt stål

20240998

Prisintervall
63,1216 kr - 47,3982 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 8.0 316 Rostfritt stål

20241056

Prisintervall
50,0188 kr - 37,4856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M8 30.0 316 Rostfritt stål

20241261

Prisintervall
74,4015 kr - 55,8296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Axelskruv med lufthål Skalle M5 5.0 316 Rostfritt stål

20241032

Prisintervall
46,3727 kr - 34,7511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M5 25.0 316 Rostfritt stål

20241100

Prisintervall
69,9579 kr - 52,5254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M5 12.0 316 Rostfritt stål

20241070

Prisintervall
54,6902 kr - 41,0177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M6 16.0 316 Rostfritt stål

20241179

Prisintervall
68,7046 kr - 51,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M4 4.0 316 Rostfritt stål

20240905

Prisintervall
42,271 kr - 31,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M4 30.0 316 Rostfritt stål

20241018

Prisintervall
76,2245 kr - 57,1969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M6 14.0 316 Rostfritt stål

20241162

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Axelskruv med lufthål Skalle M4 7.0 316 Rostfritt stål

20240936

Prisintervall
46,1449 kr - 34,6371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 10.0 316 Rostfritt stål

20241063

Prisintervall
52,4115 kr - 39,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M4 16.0 316 Rostfritt stål

20240981

Prisintervall
57,8805 kr - 43,4104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M5 4.0 316 Rostfritt stål

20241025

Prisintervall
45,3473 kr - 34,0674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Axelskruv med lufthål Skalle M4 25.0 316 Rostfritt stål

20241001

Prisintervall
69,6161 kr - 52,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M3 35.0 316 Rostfritt stål

20240899

Prisintervall
84,6559 kr - 63,4634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Axelskruv med lufthål Skalle M8 20.0 316 Rostfritt stål

20241254

Prisintervall
66,198 kr - 49,6769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8