20241063
20241063
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 52,4115 kr |
| 100 - 249 | 47,1703 kr |
| 250 - 499 | 44,5497 kr |
| 500 - 999 | 41,9292 kr |
| 1000 + | 39,3086 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta