20241179
20241179
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 68,7046 kr |
| 100 - 249 | 61,8683 kr |
| 250 - 499 | 58,4502 kr |
| 500 - 999 | 54,9181 kr |
| 1000 + | 51,50 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta