20241254
20241254
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 66,198 kr |
| 100 - 249 | 59,5896 kr |
| 250 - 499 | 56,2854 kr |
| 500 - 999 | 52,9811 kr |
| 1000 + | 49,6769 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 10.0 |
| d2 | M8 |
| D3 | 14.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 7.0 |
| l2 | 12.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta