Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,6781 kr - 78,2766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 46,0036 kr - 61,3773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 57,5045 kr - 76,6336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 71,5873 kr - 95,4106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 178,0293 kr - 237,2942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 44,1259 kr - 58,7954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
14.0
|
M5
|
||
| 56,683 kr - 75,5774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 45,8863 kr - 61,1426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 43,0697 kr - 57,3872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 61,1426 kr - 81,5626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 53,045 kr - 70,7658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 79,0981 kr - 105,5032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 44,7127 kr - 59,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 51,2847 kr - 68,3013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 36,6151 kr - 48,8202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
M4
|
||
| 47,764 kr - 63,6071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 51,1673 kr - 68,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 42,2482 kr - 56,331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 49,407 kr - 65,8368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 54,1012 kr - 72,0567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta