20241032
20241032
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 46,3727 kr |
| 100 - 249 | 41,7013 kr |
| 250 - 499 | 39,4225 kr |
| 500 - 999 | 37,1438 kr |
| 1000 + | 34,7511 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 5.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta