20240936
20240936
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 46,1449 kr |
| 100 - 249 | 41,5873 kr |
| 250 - 499 | 39,1946 kr |
| 500 - 999 | 36,9159 kr |
| 1000 + | 34,6371 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 7.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta