20240998
20240998
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 63,1216 kr |
| 100 - 249 | 56,855 kr |
| 250 - 499 | 53,6648 kr |
| 500 - 999 | 50,4745 kr |
| 1000 + | 47,3982 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta