Meny Sök

Axelskruv med lufthål Skalle M4 4.0 316 Rostfritt stål

Ansatsskruv med lufthål med skalle och sexkantsspår. Dess ihålliga stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20240905

Tillverkarens artikelnummer:

20240905

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,271 kr
100 - 249 38,0553 kr
250 - 499 35,8904 kr
500 - 999 33,8396 kr
1000 + 31,6747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,27 kr

1 x 42,271 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 +0.05|-0.0 4.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Material 316 Rostfritt stål
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss