20241162
20241162
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 66,3119 kr |
| 100 - 249 | 59,7035 kr |
| 250 - 499 | 56,3993 kr |
| 500 - 999 | 53,0951 kr |
| 1000 + | 49,7909 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 14.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 8.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| d4 | 1.6 |
| H1 | 6.0 |
| l2 | 11.0 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta