20240356
20240356
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 61,8683 kr |
| 100 - 249 | 55,7157 kr |
| 250 - 499 | 52,6393 kr |
| 500 - 999 | 49,4491 kr |
| 1000 + | 46,3727 kr |
| l1 +0.05|-0.0 | 20.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 4.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 3.0 |
| l2 | 4.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta