Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,8961 € - 1,408 € 100 Na sklade
29.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
23.0 mm
0,1863 € - 0,2417 € 3000 Na sklade
16.0 mm
10.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
13.0 mm
0,1493 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
8.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
10.0 mm
0,6941 € - 1,125 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
19.0 mm
0,2219 € - 0,2859 € 4902 Na sklade
19.0 mm
12.0 mm
Čierna
LDPE - PIR
Bez uchopenia
16.0 mm
0,6984 € - 1,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
20.0 mm
0,5106 € - 0,8291 € 1347 Na sklade
27.0 mm
20.0 mm
Čierna
PVC
Bez uchopenia
22.0 mm
0,5688 € - 0,8848 € 1336 Na sklade
3.75 mm
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
95.3 mm
0,3342 € - 0,6631 € Požiadajte o dodací termin tu
2.75 mm
11.1 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
69.9 mm
0,6287 € - 1,2455 € 2250 Na sklade
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
88.9 mm
0,1664 € - 0,457 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
63.5 mm
0,4338 € - 0,8602 € Požiadajte o dodací termin tu
3.25 mm
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
82.6 mm
0,8022 € - 1,595 € 660 Na sklade
4.75 mm
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
120.7 mm
0,1027 € - 0,2682 € 2280 Na sklade
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
50.8 mm
0,3228 € - 0,6451 € 1800 Na sklade
2.25 mm
9.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
57.2 mm
0,0959 € - 0,2013 € 3000 Na sklade
1.25 mm
6.4 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
31.8 mm
1,0383 € - 2,0609 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
139.7 mm
1,29 € - 2,5628 € 562 Na sklade
15.2 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
127.0 mm
0,2859 € - 0,6033 € 1200 Na sklade
10.5 mm
Biela
LDPE - PIR
S uchopením
63.0 mm
0,2759 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
2.56 mm
9.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
65.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 23.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179826

Cenové rozpätie
1,408 € - 0,8961 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 13.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060131

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 10.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060117

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 19.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179796

Cenové rozpätie
1,125 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 16.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

10060162

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
4902 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 20.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10179802

Cenové rozpätie
1,1336 € - 0,6984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 22.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

10060193

Cenové rozpätie
0,8291 € - 0,5106 €

Úroveň zásob
1347 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátky na konce rúrok 95.3 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082430

Cenové rozpätie
0,8848 € - 0,5688 €

Úroveň zásob
1336 Na sklade
Atribúty
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 69.9 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10070222

Cenové rozpätie
0,6631 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 88.9 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082300

Cenové rozpätie
1,2455 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 63.5 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082911

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 82.6 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082294

Cenové rozpätie
0,8602 € - 0,4338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 120.7 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084496

Cenové rozpätie
1,595 € - 0,8022 €

Úroveň zásob
660 Na sklade
Atribúty
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 50.8 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082898

Cenové rozpätie
0,2682 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
2280 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 57.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10068939

Cenové rozpätie
0,6451 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 31.8 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084625

Cenové rozpätie
0,2013 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 139.7 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082874

Cenové rozpätie
2,0609 € - 1,0383 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 127.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082393

Cenové rozpätie
2,5628 € - 1,29 €

Úroveň zásob
562 Na sklade
Atribúty
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 63.0 mm S uchopením LDPE - PIR Biela

10084519

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    S uchopením
Zátky na konce rúrok 65.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10084489

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela