Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 57.2 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

Táto zátka na konce trubíc je navrhnutá s prírubovým okrajom proti vniknutiu nečistôt do poštových tubusov používaných pri preprave, balení a doručovaní pošty.
Nový kód produktu:

10082904

Starý kód produktu:

11927

1400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,3285 €
2000 + 0,1271 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

65,70 €

200 x 0,3285 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 57.2 mm
D 2.25 mm
h 6.4 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Biela
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás