Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 40.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

Zátka koncov rúrok z čierneho PVC chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10179871

Starý kód produktu:

045400069907

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 6,4432 €
50 - 999 3,755 €
1000 + 2,6455 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

64,43 €

10 x 6,4432 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 40.0 mm
D 45.0 mm
h 25.0 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás