Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 16.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Čierna

Zátka koncov rúrok z čierneho LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10060162

Starý kód produktu:

045160022003

4402 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2859 €
1000 + 0,2219 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

142,95 €

500 x 0,2859 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 16.0 mm
D 19.0 mm
h 12.0 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Čierna
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás