Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9103 € - 1,4365 € | 15 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,2873 € | 2750 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6984 € - 1,1336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2417 € | 5000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6884 € - 1,088 € | 2100 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9572 € - 1,5076 € | 700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,256 € - 0,5107 € | 50 Na sklade |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4352 € - 0,8721 € | 750 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2297 € | 1180 Na sklade |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,5884 € | 900 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,5376 € - 1,141 € | 1950 Na sklade |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,672 € | 800 Na sklade |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,4061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,4838 € | 2000 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,8961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,3763 € | 92 Na sklade |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,5376 € - 1,0693 € | 130 Na sklade |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,3285 € | 400 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6287 € - 1,2455 € | 2250 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku