Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 101.6 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

Táto zátka na konce trubíc je navrhnutá s prírubovým okrajom proti vniknutiu nečistôt do poštových tubusov používaných pri preprave, balení a doručovaní pošty.
Nový kód produktu:

10068908

Starý kód produktu:

10138

52 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
60 - 599 1,0723 €
600 + 0,5419 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 60

Celková cena:

64,34 €

60 x 1,0723 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 101.6 mm
h 12.7 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Biela
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás