Menu Hľadať

Zátky na konce trubíc

Na sklade

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D h Farba Materiál Typ/prevedenie uchopenia d Kúpiť
0,1905 € - 0,3763 € 92 Na sklade
1.75 mm
9.5 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
44.5 mm
0,5419 € - 1,0723 € 52 Na sklade
12.7 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
101.6 mm
1,721 € - 3,3154 € 5915 Na sklade
15.0 mm
Biela
LDPE - PIR
Bez uchopenia
152.4 mm
0,0716 € - 0,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
10.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
65.0 mm
0,1606 € - 0,2499 € Požiadajte o dodací termin tu
96.8 mm
9.7 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
95.0 mm
0,0558 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
43.0 mm
10.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
41.0 mm
0,0662 € - 0,1031 € 3498 Na sklade
51.5 mm
11.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
49.0 mm
0,014 € - 0,0218 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
9.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
13.0 mm
0,0982 € - 0,1527 € Požiadajte o dodací termin tu
76.6 mm
9.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
75.0 mm
0,1421 € - 0,2211 € Požiadajte o dodací termin tu
86.5 mm
8.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
84.5 mm
0,0716 € - 0,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
62.5 mm
11.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
59.0 mm
0,0489 € - 0,0761 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
11.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
37.5 mm
0,0223 € - 0,0348 € Požiadajte o dodací termin tu
17.3 mm
11.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
16.0 mm
0,0245 € - 0,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
10.4 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
26.0 mm
0,0503 € - 0,0782 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
11.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
40.0 mm
0,0716 € - 0,1113 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
12.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
53.0 mm
0,0716 € - 0,1113 € 6000 Na sklade
62.0 mm
10.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
61.0 mm
0,0716 € - 0,1113 € 2000 Na sklade
56.0 mm
10.0 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
55.0 mm
0,0197 € - 0,0307 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
9.9 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
18.3 mm
0,0245 € - 0,0381 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
11.5 mm
Prírodná
Polyetylén LD
Bez uchopenia
25.0 mm
  • z/zo 5
Zátky na konce rúrok 44.5 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10070215

Cenové rozpätie
0,3763 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
Zátky na konce rúrok 101.6 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10068908

Cenové rozpätie
1,0723 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 152.4 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

10082416

Cenové rozpätie
3,3154 € - 1,721 €

Úroveň zásob
5915 Na sklade
Atribúty
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Bez uchopenia
Zátky na konce rúrok 66.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572716

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 95.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572747

Cenové rozpätie
0,2499 € - 0,1606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 41.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572648

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 49.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572662

Cenové rozpätie
0,1031 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
3498 Na sklade
Atribúty
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 13.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572556

Cenové rozpätie
0,0218 € - 0,014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 75.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572723

Cenové rozpätie
0,1527 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 84.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572730

Cenové rozpätie
0,2211 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 59.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572693

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 37.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572624

Cenové rozpätie
0,0761 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 16.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572563

Cenové rozpätie
0,0348 € - 0,0223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 26.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572600

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 40.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572631

Cenové rozpätie
0,0782 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 53.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572679

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0716 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 61.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572709

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0716 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 55.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572686

Cenové rozpätie
0,1113 € - 0,0716 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 18.5 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572570

Cenové rozpätie
0,0307 € - 0,0197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Zátky na konce rúrok 25.0 mm Bez uchopenia Polyetylén LD Prírodná

20572594

Cenové rozpätie
0,0381 € - 0,0245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná