Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 29.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

Zátka koncov rúrok z čierneho PVC chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10060216

Starý kód produktu:

045290011407

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,4067 €
250 - 999 0,9231 €
1000 + 0,7168 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

70,34 €

50 x 1,4067 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 29.0 mm
D 36.0 mm
h 22.0 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás