Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 65.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

Táto zátka na konce trubíc je navrhnutá s prírubovým okrajom proti vniknutiu nečistôt do poštových tubusov používaných pri preprave, balení a doručovaní pošty.
Nový kód produktu:

10084489

Starý kód produktu:

12300

11430 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5943 €
1500 + 0,2759 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

89,15 €

150 x 0,5943 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 65.0 mm
D 2.56 mm
h 9.5 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Biela
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás