Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 24.0 mm Bez uchopenia PVC Čierna

Zátka koncov rúrok z čierneho PVC chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10179833

Starý kód produktu:

045240069907

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,4365 €
500 - 999 1,0895 €
1000 + 0,9103 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

143,65 €

100 x 1,4365 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 24.0 mm
D 29.0 mm
h 20.0 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás