Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 150.0 mm Bez uchopenia LDPE - PIR Biela

Táto zátka na konce trubíc je navrhnutá s prírubovým okrajom proti vniknutiu nečistôt do poštových tubusov používaných pri preprave, balení a doručovaní pošty.
Nový kód produktu:

10087541

Starý kód produktu:

12964

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,2312 €
200 + 1,2246 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

44,62 €

20 x 2,2312 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 150.0 mm
h 12.2 mm
Materiál LDPE - PIR
Farba Biela
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás