Menu Hľadať

Svorka pre ploché káble

Na sklade

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR2169

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Materiál Dĺžka základne Spôsob montáže Kúpiť
0,4864 € - 1,3619 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
72.2 mm
Fir Tree
6,3578 € - 6,3578 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
PA
77.2 mm
Zatlačením
0,5746 € - 0,5746 € 2400 Na sklade
Polyamid 6.6
Zatlačením
0,721 € - 0,721 € 100 Na sklade
Polyamid 6.6
0,4479 € - 0,4479 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
0,4907 € - 0,4907 € Požiadajte o dodací termin tu
13.2 mm
PA
39.3 mm
Zatlačením
0,6229 € - 0,6229 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
PA
67.0 mm
Zatlačením
0,4309 € - 0,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Zatlačením
0,7979 € - 0,7979 € 300 Na sklade
Polyamid 6.6
Adhesive
0,4366 € - 0,5276 € 1000 Na sklade
Hliník
Adhesive
0,7979 € - 0,7979 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Adhesive
0,3911 € - 0,3911 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Skrutka
0,6641 € - 0,6641 € 100 Na sklade
Polyamid 6.6
0,3257 € - 0,3257 € 400 Na sklade
Polyamid 6.6
Zatlačením
2,2331 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Adhesive
0,2929 € - 0,2929 € 50 Na sklade
Polyamid 6.6
74.2 mm
0,4232 € - 0,4232 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Skrutka
0,3911 € - 0,3911 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Skrutka
0,5693 € - 0,5693 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
Skrutka
0,4693 € - 0,5632 € 2000 Na sklade
Hliník
Adhesive
  • z/zo 4
Svorka pre ploché káble Zatlačením 4.7 mm 72.2 mm Polyamid 6.6

10362310

Cenové rozpätie
1,3619 € - 0,4864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    72.2 mm
  • Vnútorná šírka
    63.5 mm
  • Vnútorná výška
    6.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.7 mm
Svorka pre ploché káble 77.2 mm 10.2 mm Prírodná PA

10036006

Cenové rozpätie
6,3578 € - 6,3578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    77.2 mm
  • Šírka základne
    10.2 mm
  • Vnútorná šírka
    63.8 mm
  • Šírka kábla
    63.8 mm
Svorka pre ploché káble 67.0 mm 9.9 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154403

Cenové rozpätie
0,5746 € - 0,5746 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    53.4 mm
  • Šírka kábla
    10.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.4 mm
Svorka pre ploché káble 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Prírodná Polyamid

10035948

Cenové rozpätie
0,721 € - 0,721 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    15.5 mm
  • Šírka kábla
    9.1 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm
Svorka pre ploché káble 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Prírodná Polyamid

10035955

Cenové rozpätie
0,4479 € - 0,4479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    24.7 mm
  • Šírka kábla
    13.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm
Svorka pre ploché káble 39.3 mm 13.2 mm Prírodná PA

10035962

Cenové rozpätie
0,4907 € - 0,4907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    39.3 mm
  • Šírka základne
    13.2 mm
  • Vnútorná šírka
    24.7 mm
  • Šírka kábla
    24.7 mm
Svorka pre ploché káble 67.0 mm 10.0 mm Prírodná PA

10035986

Cenové rozpätie
0,6229 € - 0,6229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    67.0 mm
  • Šírka základne
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    54.1 mm
  • Šírka kábla
    54.1 mm
Svorka pre ploché káble 77.0 mm 13.7 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154427

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    64.5 mm
  • Šírka kábla
    20.0 mm
  • Vnútorná výška
    13.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.75 mm
Svorka pre ploché káble 58.7 mm 14.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154519

Cenové rozpätie
0,7979 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    58.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 12.7 mm 6.4 mm Prírodná Hliník

10148129

Cenové rozpätie
0,5276 € - 0,4366 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Šírka kábla
    12.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Hliník
Svorka pre ploché káble 64.8 mm 14.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154540

Cenové rozpätie
0,7979 € - 0,7979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    64.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Prírodná Polyamid 6.6

10154496

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    41.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Prírodná Polyamid

10035993

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    63.8 mm
  • Šírka kábla
    10.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm
Svorka pre ploché káble 65.0 mm 10.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10005965

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,3257 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná šírka
    52.0 mm
  • Šírka kábla
    10.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Svorka pre ploché káble 82.3 mm 14.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154588

Cenové rozpätie
2,2331 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 74.2 mm 58.7 mm 12.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10312933

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Dĺžka základne
    74.2 mm
  • Šírka kábla
    58.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Prírodná Polyamid 6.6

10425756

Cenové rozpätie
0,4232 € - 0,4232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    58.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Prírodná Polyamid 6.6

10154533

Cenové rozpätie
0,3911 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    64.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble Prírodná Polyamid 6.6

10154571

Cenové rozpätie
0,5693 € - 0,5693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    3926909790
  • Vnútorná výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Svorka pre ploché káble 25.4 mm 7.9 mm Prírodná Hliník

10148143

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7616991099
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Šírka kábla
    25.4 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Hliník